Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 42 produktą(us)
Reguliuojantis kombinuotas vožtuvas, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-FJVR GRINDŲ ŠILDYMO VOŽTUVAS
Reguliuojantis kombinuotas vožtuvas, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV-A grindų šildymo vožtuvas RA 2000 jutikliams
Grindų šildymo valdikliai, FH jungčių dėžutės, 230 V, Išėjimo įtampa [V] kint. sr.: 24, Kanalų skaičius: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Laidinis 24V
Grindų šildymo valdikliai, FH kambario termostatai, Kambario termostatas, 24 V, Standartinis, Virštinkinis
FH-WT kambario termostatas, standartinis, Laidinis 24V
Grindų šildymo valdikliai, FH kambario termostatai, Kambario termostatas, 24 V, Vieša, Virštinkinis
FH-WP kambario termostatas 24 V apsaugotas nuo pakeitimų, Laidinis 24V
Grindų šildymo valdikliai, Danfoss Icon, Rasos taško jutiklis, 24 V, Išėjimo įtampa [V] kint. sr.: 230
Rasos taško jutiklis CF-DS, Laidinis 24V
Kambario termostatas, Basic Plus 2, Kambario termostatas, 230 V, Virštinkinis
Kambario termostatas, BasicPlus / BasicPlus2, 230V, Virštinkinis, Laidinis 230V