RAVI-VMT, 2.40 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Išor. sriegis
013U8082
RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m iš. sr.
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m iš. sr.
Bruto svoris | 0.96 kg |
Grynasis svoris | 0.96 kg |
EAN | 5702421500569 |
Bruto svoris | 0.96 kg |
Grynasis svoris | 0.96 kg |
EAN | 5702421500569 |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
Angų skaičius | 2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m iš. sr. |
Atsidarymo laikas [sek.] | 3 s |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Taip |
Grąžinimo ribotuvo funkcija | Ne |
Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
Jungimo tipai | Išor. sriegis |
Jungties standartas | ISO 228/1 |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2 m |
Kavitacijos koeficientas | 0.5 |
Kvs reikšmės [m³/h] | 2.4 m³/h |
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | NBR / žalvaris W. nr 2.0402 |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Nominalus slėgis [bar] | 10 bar |
Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
Skersmuo [mm] | 20 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 0.8 bar |
Srauto charakteristika | Tiesinė |
Srauto reguliavimas | Ne |
Sujungimo matmenys | G 1 A |
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 150 mm |
Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
Temperatūros jutiklio montavimas | Šalčiau |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 43 °C |
Temperatūros reguliavimas | Taip |
Terpės pH [Maks.] | 10 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 120 °C |
Tipas | RAVI-VMT |
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvirtinimo standartas | DIN 14597:2005-12 TR838 |
Užsidarymo laikas [sek.] | 3 s |
Veikimas | Temp. reguliatorius |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
Angų skaičius | 2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Aprašymas | RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m iš. sr. |
Atsidarymo laikas [sek.] | 3 s |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Taip |
Grąžinimo ribotuvo funkcija | Ne |
Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
Jungimo tipai | Išor. sriegis |
Jungties standartas | ISO 228/1 |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2 m |
Kavitacijos koeficientas | 0.5 |
Kvs reikšmės [m³/h] | 2.4 m³/h |
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | NBR / žalvaris W. nr 2.0402 |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Nominalus slėgis [bar] | 10 bar |
Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
Skersmuo [mm] | 20 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 0.8 bar |
Srauto charakteristika | Tiesinė |
Srauto reguliavimas | Ne |
Sujungimo matmenys | G 1 A |
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 150 mm |
Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
Temperatūros jutiklio montavimas | Šalčiau |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 43 °C |
Temperatūros reguliavimas | Taip |
Terpės pH [Maks.] | 10 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 120 °C |
Tipas | RAVI-VMT |
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvirtinimo standartas | DIN 14597:2005-12 TR838 |
Užsidarymo laikas [sek.] | 3 s |
Veikimas | Temp. reguliatorius |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |