RAV, 3.10 m³/h, 0.8 bar, Vidinis sriegis
RAV, 3.10 m³/h, 0.8 bar, Vidinis sriegis

013U0026

RAV PN10 25/3,1 2 krypčių / 8 vid. sr. lenktas

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.8 kg
Grynasis svoris 0.8 kg
EAN 5702420006109

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius 2
Aprašymas RAV PN10 25/3,1 2 krypčių / 8 vid. sr. lenktas
Ašies padėtis Paprastai atidarytas
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Eiga [mm] 1.1 mm
Jungimo tipai Vidinis sriegis
Jungties standartas ISO 7/1
Kavitacijos koeficientas 0.5
Kvs reikšmės [m³/h] 3.1 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 10 bar
PN alternatyva VSP 6
Produktų grupė Reguliuojantys vožtuvai su pavara
Skersmuo [mm] 25 mm
Srauto charakteristika Tiesinė
Sujungimo matmenys Įėjimas Rp 1 Išėjimas R 1 Įėjimas Rp 1, išėjimas R 1
Taikymas Šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas RAV
Veikimas Reguliavimo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiaga Žalvaris W. nr. 2.0402
Vožtuvo kūgio medžiaga NBR guma

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality