Alternatyvi terpė |
Glikolio tirpalas iki 30 % |
Alternatyvi terpė 2 KV |
Karštas vanduo buitinėms reikmėms (Maksimali chloro (Cl) koncentracija 200 PPM) |
Angų skaičius |
2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
70 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
0 °C |
Atsidarymo laikas [sek.] |
4 " |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C sriegis grąž., I-p |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Funkcija VSP - P |
Ne |
Funkcija VSP - Q |
Ne |
Funkcija VSP - T |
Ne |
Impulsinio vamzdelio medžiaga |
Vario medž. Nr 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jungimo tipai |
Išor. sriegis |
Jungties standartas |
ISO 228/1 |
Jutiklio jungtis |
M22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] |
1 m |
Kavitacijos koeficientas |
0.6 |
Kvs reikšmės [m³/h] |
1.6 m³/h |
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga |
EPDM / Nerūdijantysis plienas 1.4571 |
Leidžiama terpė |
District heating/cooling circulation water |
Nominalus slėgis [bar] |
16 bar |
Pratekėjimo klasė [% Kvs] |
0.05 |
Produktų grupė |
Temperature controllers |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo koeficientas |
100:1 |
Reguliuojančios membranos medžiaga |
EPDM |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
AVTQ3 |
SCIP dokumentacijos Nr. |
00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
Skersmuo [mm] |
15 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] |
6 bar |
Srauto charakteristika |
Skaidyta |
Sujungimo matmenys |
G 3/4 A |
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] |
90 mm |
Temperatūros jutiklio medžiaga |
Vario medž. Nr 2.0090 |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] |
15 mm |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] |
60 °C |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] |
45 °C |
Terpės pH [Maks.] |
10 |
Terpės pH [Min.] |
7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] |
100 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] |
2 °C |
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] |
130 °C |
Tipas |
AVTQ |
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] |
50 °C |
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] |
-20 °C |
Užsidarymo laikas [sek.] |
4 " |
Veikimas |
Srautu kompensuojantis temperatūros reguliatorius |
Vožtuvo balno medžiagos |
CrNi plienas W. nr 1.4404 |
Vožtuvo korpuso medžiaga |
Rg5 W. no 2.1096.01 |
Vožtuvo kūgio medžiaga |
EPDM guma |