Alternatyvi terpė |
Glikolio tirpalas iki 30 % |
Angų skaičius |
2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
70 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
0 °C |
Atsidarymo laikas [sek.] |
25 " |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3 m išor s / g I-p |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcija VSP - P |
Ne |
Funkcija VSP - Q |
Ne |
Funkcija VSP - T |
Ne |
Grąžinimo ribotuvo funkcija |
Ne |
Impulsinio vamzdelio medžiaga |
Vario medž. Nr 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jungimo tipai |
Išor. sriegis |
Jungties standartas |
ISO 228/1 |
Jutiklio jungtis |
M14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] |
2.3 m |
Kavitacijos koeficientas |
0.4 |
Kvs reikšmės [m³/h] |
1.9 m³/h |
Kūgio / balno sandarinimo medžiaga |
NBR / DZR žalvaris BS 2872 / CZ132 |
Leidžiama terpė |
District heating/cooling circulation water |
Nominalus slėgis [bar] |
16 bar |
PN alternatyva VSP |
10 |
Produktų grupė |
Temperature controllers |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skersmuo [mm] |
15 mm |
Slėgio klasė |
PN 16 |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] |
10 bar |
Srauto charakteristika |
Tiesinė |
Srauto reguliavimas |
Ne |
Sujungimo matmenys |
G 3/4 A |
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] |
150 mm |
Temperatūros jutiklio medžiaga |
Vario medž. Nr 2.0090 |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] |
9.5 mm |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] |
100 °C |
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] |
30 °C |
Temperatūros reguliavimas |
Taip |
Terpės pH [Maks.] |
10 |
Terpės pH [Min.] |
7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] |
130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] |
2 °C |
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] |
130 °C |
Tipas |
AVTB |
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] |
50 °C |
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] |
-20 °C |
Tvirtinimo standartas |
ETA VA 1.54/18952 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Užsidarymo laikas [sek.] |
25 " |
Veikimas |
Temp. reguliatorius |
Vožtuvo balno medžiagos |
Cr Ni plienas W.nr. 1.4301 |
Vožtuvo korpuso medžiaga |
DZR žalvaris BS 2872 / CZ132 |
Vožtuvo kūgio medžiaga |
NBR guma |