AMZ 112, 156.00 m³/h, Rp 1 1/2
AMZ 112, 156.00 m³/h, Rp 1 1/2

082G5404

AMZ 112 ĮJ./IŠJ. 2 angų vid. sr. 24V DN40

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.02 kg
Grynasis svoris 1.96 kg
EAN 5710104079783

 

Alternatyvi terpė Geriamasis vanduo
Alternatyvi terpė 2 Glikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius 2
Aprašymas AMZ 112 ĮJ./IŠJ. 2 angų vid. sr. 24V DN40
Ašies padėtis Nėra
Darbinis sukimo momentas [Nm] 10 Nm
Jungimo tipai Vidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h] 156 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Pritaikymo alternatyva VSP Saulės energijos jėgainėmis
Produktų grupė Reguliuojantys vožtuvai su pavara
Skersmuo [mm] 40 mm
Sujungimo matmenys Rp 1 1/2
Taikymas Buitinės ir komercinės centrinio šildymo sistemos
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 110 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas AMZ 112
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] 6 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] 6 bar
Vožtuvo korpuso medžiaga CW 617 N UNI EN 12165
Vožtuvo rutulio medžiaga CW 614 N UNI EN 12164
Vožtuvo stiebo medžiaga CW 614 N UNI EN 12164

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality