VFS 2, 1.00 m³/h, Flanšas
VFS 2, 1.00 m³/h, Flanšas

065B1512

VFS 2 PN25 15/1 2 krypčių balninis flanšas

Gaminio informacija

Bruto svoris 3.67 kg
Grynasis svoris 3.67 kg
EAN 5702421512746

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Alternatyvi terpė 2 Garas
Angų skaičius 2
Aprašymas VFS 2 PN25 15/1 2 krypčių balninis flanšas
Eiga [mm] 15 mm
Jungimo tipai Flanšas
Kvs reikšmės [m³/h] 1 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
PN alternatyva VSP 16
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] 0.05
Pritaikymo alternatyva VSP Atšaldytas vanduo
Produktų grupė Reguliuojantys vožtuvai su pavara
Reguliavimo koeficientas 50:1
Skersmuo [mm] 15 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 25 bar
Srauto charakteristika Ligi procentinė dalis
Taikymas Garas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
Tipas VFS 2
Vožtuvo korpuso medžiaga Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio medžiaga Nerūdijantysis plienas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality