VZL 2, 1.00 m³/h
VZL 2, 1.00 m³/h

065Z2043

VZL 2 PN16 15/1 2 krypčių balninis kūgis

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.3 kg
Grynasis svoris 0.3 kg
EAN 5702421548240

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius 2
Aprašymas VZL 2 PN16 15/1 2 krypčių balninis kūgis
Ašies padėtis Paprastai atidarytas
Eiga [mm] 2.8 mm
Jungimo tipai Išor. sriegis
Kvs reikšmės [m³/h] 1 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
PN alternatyva VSP 10
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] 0.05
Pritaikymo alternatyva VSP Karštas vanduo
Produktų grupė Reguliuojantys vožtuvai su pavara
Reguliavimo koeficientas 30:1
Riebokšlio sandariklio medžiaga EPDM
Skersmuo [mm] 15 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 2 bar
Srauto charakteristika Tiesinė
Taikymas Šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas VZL 2
Vožtuvo korpuso medžiaga Žalvaris
Vožtuvo kūgio medžiaga Žalvaris
Vožtuvo stiebo medžiaga Žalvaris

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality