TWA-ZL, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, 2.80 mm
082H3100
TWA-ZL NC 24VAC/DC 3 min 2,8 mm 90N
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
TWA-ZL NC 24VAC/DC 3 min 2,8 mm 90N
Bruto svoris | 0.152 Kg |
Grynasis svoris | 0.154 Kg |
Volume | 0.476 Liter |
EAN | 5710104029436 |
Bruto svoris | 0.152 Kg |
Grynasis svoris | 0.154 Kg |
Volume | 0.476 Liter |
EAN | 5710104029436 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP41 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | TWA-ZL NC 24VAC/DC 3 min 2,8 mm 90N |
Eiga [mm] | 2.8 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Greičio tipas | Standartinis |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Ne |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] | 180 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Gear actuators |
Rankinis valdymas | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo signalo tipas | įjungta / išjungta |
Saugos funkcija | Ne |
Sukimo laikas [s] | 180 " |
Taikymas | Kaštas vanduo ir ventiliatoriniai konvektoriai |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | TWA-ZL |
Uždarymo jėga [N] | 90 N |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP41 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | TWA-ZL NC 24VAC/DC 3 min 2,8 mm 90N |
Eiga [mm] | 2.8 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Greičio tipas | Standartinis |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Ne |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] | 180 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Gear actuators |
Rankinis valdymas | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo signalo tipas | įjungta / išjungta |
Saugos funkcija | Ne |
Sukimo laikas [s] | 180 " |
Taikymas | Kaštas vanduo ir ventiliatoriniai konvektoriai |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | TWA-ZL |
Uždarymo jėga [N] | 90 N |