Elektrinės pavaros, AME 655 GA, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Tiekiama įtampa [V] DC: 230
082G3438
AME 655 230V GA
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
AME 655 230V GA
Bruto svoris | 6.44 Kg |
Grynasis svoris | 6.425 Kg |
Volume | 18.335 Liter |
EAN | 5702425102363 |
Bruto svoris | 6.44 Kg |
Grynasis svoris | 6.425 Kg |
Volume | 18.335 Liter |
EAN | 5702425102363 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | AME 655 230V GA |
Eiga [mm] | 50 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 16 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Greičio tipas | Standartinis |
Grįžtamasis padėties ryšys | Taip |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Ne |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Electrical actuators |
Rankinis valdymas | Taip |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus / 3 padėčių |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] | 500 |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] | 40 kOhm |
Saugos funkcija | Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AMV(E) 65x/685/855 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Taikymas | HD centralizuotas šildymas |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 200 °C |
Tiekiama įtampa [V] DC | 230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tipas | AME 655 GA |
Uždarymo jėga [N] | 2000 N |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | AME 655 230V GA |
Eiga [mm] | 50 mm |
Energijos suvartojimas [W] | 16 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Greičio tipas | Standartinis |
Grįžtamasis padėties ryšys | Taip |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Ne |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Electrical actuators |
Rankinis valdymas | Taip |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus / 3 padėčių |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] | 500 |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] | 40 kOhm |
Saugos funkcija | Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AMV(E) 65x/685/855 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Taikymas | HD centralizuotas šildymas |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 200 °C |
Tiekiama įtampa [V] DC | 230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tipas | AME 655 GA |
Uždarymo jėga [N] | 2000 N |