Elektrinės pavaros, AMD 220, 5 N-m, Tolygus, 100 ", Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Tiekiama įtampa [V] DC: 24
082H1104
AMD 220 5Nm mod 100s 24V
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
AMD 220 5Nm mod 100s 24V
Bruto svoris | 0.57 Kg |
Grynasis svoris | 0.53 Kg |
Volume | 1.987 Liter |
EAN | 5710104064468 |
Bruto svoris | 0.57 Kg |
Grynasis svoris | 0.53 Kg |
Volume | 1.987 Liter |
EAN | 5710104064468 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -30 °C |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Darbinis sukimo momentas [Nm] | 5 N-m |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | AMD 220 5Nm mod 100s 24V |
Energijos suvartojimas [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Greičio tipas | Standartinis |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -30 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Ne |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/°] | 100 s/° |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Electrical actuators |
Rankinis valdymas | Taip |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] | 500 |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] | 100 kOhm |
Saugos funkcija | Ne |
Sukimo kampas [°] | 95 ° |
Sukimo laikas [s] | 100 " |
Taikymas | HVAC sklendės |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AMD 220 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -30 °C |
Apsaugos klasė | II |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP54 |
Darbinis sukimo momentas [Nm] | 5 N-m |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | AMD 220 5Nm mod 100s 24V |
Energijos suvartojimas [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Greičio tipas | Standartinis |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -30 °C |
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) | Ne |
Pakeliama spyruoklė | Ne |
Pavaros greitis [s/°] | 100 s/° |
Pavaros tipas | Elektrinis |
Produktų grupė | Electrical actuators |
Rankinis valdymas | Taip |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] | 500 |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] | 100 kOhm |
Saugos funkcija | Ne |
Sukimo kampas [°] | 95 ° |
Sukimo laikas [s] | 100 " |
Taikymas | HVAC sklendės |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AMD 220 |