AMV 25, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 15.00 mm

082G3024

AMV 25 230V 11s/mm 15mm 1000N

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.597 Kg
Grynasis svoris 1.49 Kg
Volume 3.663 Liter
EAN 5702421513118

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Apsaugos klasė II
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
China RoHS compliance Out of scope
Dažnis [Hz] 50/60
Description AMV 25 230V 11s/mm 15mm 1000N
Eiga [mm] 15 mm
Energijos suvartojimas [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Greičio tipas Standartinis
Grįžtamasis padėties ryšys ne – reikalingas potenciometras
In scope of WEEE and contain batteries No
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Ne
Pakeliama spyruoklė Ne
Pavaros greitis [s/mm] 11 s/mm
Pavaros tipas Elektrinis
Produktų grupė Gear actuators
Rankinis valdymas Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo signalo tipas 3 padėčių
Saugos funkcija Ne
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AMV(E) 20 - 35
SCIP dokumentacijos Nr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Sukimo laikas [s] 0 "
Taikymas HVAC
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas AMV 25
UK RoHS compliance Out of scope
Uždarymo jėga [N] 1000 N

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality