Užspaudžiamos tvirtinimo detalės plieniniams ir variniams vamzdžiams, G 1/2" A, 16, Nikeliuotas
013G4196
Vario / plieno fitingai vamzdžiui 16 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Vario / plieno fitingai vamzdžiui 16 mm
Bruto svoris | 0.024 Kg |
Grynasis svoris | 0.023 Kg |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420071473 |
Bruto svoris | 0.024 Kg |
Grynasis svoris | 0.023 Kg |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420071473 |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Vario / plieno fitingai vamzdžiui 16 mm |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 1/2" A |
Naudojimas | plieniniams ir variniams vamzdžiams |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
SCIP dokumentacijos Nr. | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vamzdžiams | Plieniniai ir variniai |
Vamzdžio matmenys [mm] | 16 |
Vožtuvams |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Vario / plieno fitingai vamzdžiui 16 mm |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 1/2" A |
Naudojimas | plieniniams ir variniams vamzdžiams |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
SCIP dokumentacijos Nr. | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vamzdžiams | Plieniniai ir variniai |
Vamzdžio matmenys [mm] | 16 |
Vožtuvams |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |