Užspaudžiamos tvirtinimo detalės plieniniams ir variniams vamzdžiams, G 1/2" A, 10, Chromuotas
013G4192
Vario / plieno fitingai vamzdžiui 10 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Vario / plieno fitingai vamzdžiui 10 mm
Bruto svoris | 0.048 Kg |
Grynasis svoris | 0.048 Kg |
Volume | 0.016 Liter |
EAN | 5702420069920 |
Bruto svoris | 0.048 Kg |
Grynasis svoris | 0.048 Kg |
Volume | 0.016 Liter |
EAN | 5702420069920 |
Baigti | Chromuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Vario / plieno fitingai vamzdžiui 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 1/2" A |
Naudojimas | plieniniams ir variniams vamzdžiams |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
SCIP dokumentacijos Nr. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vamzdžiams | Plieniniai ir variniai |
Vamzdžio matmenys [mm] | 10 |
Vožtuvams |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Baigti | Chromuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Vario / plieno fitingai vamzdžiui 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 1/2" A |
Naudojimas | plieniniams ir variniams vamzdžiams |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
SCIP dokumentacijos Nr. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vamzdžiams | Plieniniai ir variniai |
Vamzdžio matmenys [mm] | 10 |
Vožtuvams |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |