Užspaudžiamos tvirtinimo detalės ALUPEX vamzdžiams, G 3/4", 18x2, Nikeliuotas
013G4188
„Alupex“ jungiamosios detalės vamzdžiams 18 x 2 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
„Alupex“ jungiamosios detalės vamzdžiams 18 x 2 mm
Bruto svoris | 0.07 Kg |
Grynasis svoris | 0.068 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033068 |
Bruto svoris | 0.07 Kg |
Grynasis svoris | 0.068 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033068 |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | „Alupex“ jungiamosios detalės vamzdžiams 18 x 2 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 3/4" |
Naudojimas | „AluPex“ |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
SCIP dokumentacijos Nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sriegis | Vidinis |
Tipas | Compression fittings for Alupex tubings |
Vamzdžiams | Alupex |
Vamzdžio matmenys [mm] | 18x2 |
Vožtuvams |
Movos Kolektorius CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Baigti | Nikeliuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | „Alupex“ jungiamosios detalės vamzdžiams 18 x 2 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 3/4" |
Naudojimas | „AluPex“ |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
SCIP dokumentacijos Nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sriegis | Vidinis |
Tipas | Compression fittings for Alupex tubings |
Vamzdžiams | Alupex |
Vamzdžio matmenys [mm] | 18x2 |
Vožtuvams |
Movos Kolektorius CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |