Užspaudžiamos tvirtinimo detalės ALUPEX vamzdžiams, G 1/2" A, 16x2, Chromuotas
013G4200
„Alupex“ fitingai vamzdžiui 16 x 2 mm, chromuoti
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
„Alupex“ fitingai vamzdžiui 16 x 2 mm, chromuoti
Bruto svoris | 0.038 Kg |
Grynasis svoris | 0.035 Kg |
Volume | 0.022 Liter |
EAN | 5702420071497 |
Bruto svoris | 0.038 Kg |
Grynasis svoris | 0.035 Kg |
Volume | 0.022 Liter |
EAN | 5702420071497 |
Baigti | Chromuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | „Alupex“ fitingai vamzdžiui 16 x 2 mm, chromuoti |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 1/2" A |
Naudojimas | „AluPex“ |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fitting 12-16mm Chrome |
SCIP dokumentacijos Nr. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for Alupex tubings |
Vamzdžiams | Alupex |
Vamzdžio matmenys [mm] | 16x2 |
Vožtuvams |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Baigti | Chromuotas |
Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | „Alupex“ fitingai vamzdžiui 16 x 2 mm, chromuoti |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungtys | G 1/2" A |
Naudojimas | „AluPex“ |
Produktų grupė | Compression fittings |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Fitting 12-16mm Chrome |
SCIP dokumentacijos Nr. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Sriegis | Išorinis |
Tipas | Compression fittings for Alupex tubings |
Vamzdžiams | Alupex |
Vamzdžio matmenys [mm] | 16x2 |
Vožtuvams |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |