Užsukamieji vožtuvai, RA 15/6T, Jungtis montavimui į sieną, G 3/4 A
Užsukamieji vožtuvai, RA 15/6T, Jungtis montavimui į sieną, G 3/4 A

013G3268

RA 15/6T specialus vožtuvas su apvadu (apvado), skirtas prijungti radiatoriaus šone

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.51 kg
Grynasis svoris 0.51 kg
EAN 5702420013220

 

Aprašymas RA 15/6T specialus vožtuvas su apvadu (apvado), skirtas prijungti radiatoriaus šone
Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Jungties dydis išorinis R 1/2
Jungties dydis vidinis G 3/4 A
Konstrukcija Jungtis montavimui į sieną
Kvs reikšmės [m³/h] 2 m³/h
Produktų grupė Užsukamieji vožtuvai
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 0.6 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Taikymas Vienvamzdė sistema
Tipas RA 15/6T

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality