Dizaino produktų priedai, Sandarinimo žiedas, VHX-MONO kampiniam. VHX-DUO kampiniam (būtini du komplektai)
Dizaino produktų priedai, Sandarinimo žiedas, VHX-MONO kampiniam. VHX-DUO kampiniam (būtini du komplektai)

013G4179

Sandarinimo žiedas, skirtas VHX kampiniam ir VHX laikiklio varžtui (2 vnt. 22,3x2,4; 1 vnt. 18,0x3,0)

Gaminio informacija

Bruto svoris 0 kg
Grynasis svoris 0 kg
EAN 5702420074887

 

Aprašymas Sandarinimo žiedas, skirtas VHX kampiniam ir VHX laikiklio varžtui (2 vnt. 22,3x2,4; 1 vnt. 18,0x3,0)
Naudojimas VHX-MONO kampiniam. VHX-DUO kampiniam (būtini du komplektai)
Priedo tipas Sandarinimo žiedas
Produktų grupė Radiatoriai
Tipas Dizaino produktų priedai

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality