Radiatoriaus termostatas, Danfoss Link™ Connect, Adapterio tipas: M30; RA, 868.42 MHz
Radiatoriaus termostatas, Danfoss Link™ Connect, Adapterio tipas: M30; RA, 868.42 MHz

014G0002

Elektroninis termostatinis radiatoriaus vožtuvas Danfoss Link sistemai

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.25 kg
Grynasis svoris 0.23 kg
EAN 5702420110264

 

Adapterio tipas M30
RA
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] 2 yr
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 40 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aprašymas Elektroninis termostatinis radiatoriaus vožtuvas Danfoss Link sistemai
Atviro lango funkcija Taip
Ašies judesys Linijinė, iki 4.5 mm, maks. 2 mm ant vožtuvo (1 mm/s)
Baterijos sekimo indikatorius Taip
Belaidis standartas Z-banga
Ekrano tipas LCD su apšvietimu
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [mW] 3 mW
Energijos suvartojimas [W] 1.2 W
Maitinimo akumuliatoriai 2 x 1,5 V AA šarminės baterijos
Patvirtinimai Z-Wave
CE
EAC
Pavaros greitis [s/mm] 1 s/mm
Pavaros tipas Elektromechaninis
Perdavimas [m] [Maks.] 30 m
Perdavimo dažnis [MHz] 868.42 MHz
Produktų grupė Radiatoriaus termostatas
Programinės įrangos klasė A
Saugos klasifikacija Tipas 1
Sistemos integracija Danfoss Link™
Taikymas Gyvenamasis (taršos lygis 2)
Temperatūros matavimo intervalas 1 min
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 28 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 4 °C
Termostatas Programuojamas elektroninis radiatoriaus vožtuvo valdiklis
Termostato IP klasė 20
Tipas Danfoss Link™ Connect
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] 65 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] -20 °C
Valdymas PID
Vandens temperatūra [°C] [Maks.] 90 °C
Šildymo reguliavimo tipas Radiatoriaus termostatas
Šildymo sistemos triukšmo lygis dB(A) JIS C 9612 <30

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality