Sausosios sistemos „SpeedUp“, Šilumos plokštės, 0.50 m², Aliuminis / išsiplėtusios polistireno putos, Šiluminis laidumas [W/mK]: 0.035
088X0100
„SpeedUp“ šildymo plokštė CZ 0,5 m2
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
„SpeedUp“ šildymo plokštė CZ 0,5 m2
Bruto svoris | 1.2 Kg |
Grynasis svoris | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089676 |
Bruto svoris | 1.2 Kg |
Grynasis svoris | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089676 |
Aprėpiamas plotas [m²] | 0.5 m² |
Centrinis atstumas [mm] | 125 mm |
Description | „SpeedUp“ šildymo plokštė CZ 0,5 m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Ilgis [mm] | 1 mm |
Medžiaga | Aliuminis / išsiplėtusios polistireno putos |
Numatytoji apkrova [kN/m2] | 8 kN-m |
Plotis [mm] | 500 mm |
Produktų grupė | Dry Systems SpeedUp |
Storis [mm] | 30 mm |
Suspaudimo jėga [kPa] | 240 KPa |
Tinka | EN 826 |
Tipas | Heat Panels |
Vamzdžio skersmuo [mm] | 16 mm |
Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Šilumos perdavimo varža [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Aprėpiamas plotas [m²] | 0.5 m² |
Centrinis atstumas [mm] | 125 mm |
Description | „SpeedUp“ šildymo plokštė CZ 0,5 m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Ilgis [mm] | 1 mm |
Medžiaga | Aliuminis / išsiplėtusios polistireno putos |
Numatytoji apkrova [kN/m2] | 8 kN-m |
Plotis [mm] | 500 mm |
Produktų grupė | Dry Systems SpeedUp |
Storis [mm] | 30 mm |
Suspaudimo jėga [kPa] | 240 KPa |
Tinka | EN 826 |
Tipas | Heat Panels |
Vamzdžio skersmuo [mm] | 16 mm |
Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Šilumos perdavimo varža [m2K/W] | 0.86 W/m-K |