ESMU-100
ESMU-100

087B1180

ESMU-100, Pt 1000 panardinimas jutiklis, 100 mm, varis

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.14 kg
Grynasis svoris 0.14 kg
EAN 5702421064481

 

Aprašymas ESMU-100, Pt 1000 panardinimas jutiklis, 100 mm, varis
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
Elektrinių prijungimų gnybtai Gnybto kištukas dviems galvos laidams, PG9 kabelio įvestis pateikiami su produktu
Korpuso medžiaga Varis
Laiko konstanta 2 s (vanduo), 7 s (oras)
Montavimo versija G1/2A poveržlė (pateikiama su produktu)
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Produktų grupė Jutikliai
Temperatūros jutiklio ilgis [mm] 100 mm
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] 6.6 mm
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 140 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Tipas ESMU-100

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality