ESMT
ESMT

084N1012

ESMT, Pt 1000 lauko jutiklis

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.09 kg
Grynasis svoris 0.09 kg
EAN 5702421200261

 

Aprašymas ESMT, Pt 1000 lauko jutiklis
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
Elektrinių prijungimų gnybtai Dviejų varžtų gnybtas su gautu
Korpuso medžiaga Polikarbonatas
Laiko konstanta 15 min
Montavimo versija Montavimas prie sienos medvaržčiais (parduodama atskirai)
Produktų grupė Jutikliai
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] -50 °C
Tipas ESMT

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality