ECL taikymo raktai, A275

087H3814

ECL programavimo raktas A275. Katilo ON-OFF valdymas su 2 x šildymu ir 1 x KVBR rezervuaro valdymu.

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.379 Kilogram
Grynasis svoris 0.366 Kilogram
Volume 1.152 Liter
EAN 5710104039022

 

Description ECL programavimo raktas A275. Katilo ON-OFF valdymas su 2 x šildymu ir 1 x KVBR rezervuaro valdymu.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Karšto vandens akumuliacinės talpos sistema Taip
Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpa Ne
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius 1
Momentinio karšto vandens sistema Ne
Motorizuotų vožtuvų skaičius 1
Produktų grupė ECL Application keys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dokumentacijos Nr. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Siurblių skaičius 3
Tipas A275
Zone control No
Šildymo kontūrų skaičius 2

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality