3 padėčių variklio valdymo išėjimų skaičius |
1 |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] |
95 % |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
-5 °C |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė |
IP41 |
Bendrosios funkcijos |
Aliarmo funkcijos Cirkuliacinio siurblio mankštinimas Reguliavimo vožtuvo mankštinimas Išorinis perrašymo įrenginys Apsauga nuo užšalimo Variklio apsauga Valdantysis / valdomasis tinklas Nuotolinio valdymo pultas |
Description |
ECL Comfort 120 |
Energijos suvartojimas [W] |
3 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jutiklių įėjimų skaičius |
4 vnt. |
Komforto laikotarpių per dieną skaičius |
3 |
Laiko jungiklio atsarginis maitinimas [h] |
10 h |
Laiko jungiklio tipas |
Savaitė |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] |
70 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] |
-40 °C |
Naudotojo įvesties tipas |
Mygtukai |
Patvirtinimas |
CE EAC UKCA UA |
Pavaros išėjimo apkrova [VA] |
15 VA |
Produktų grupė |
Electronic controllers |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Relės išėjimo indukcinė apkrova [A] |
2 A |
Relės išėjimo ominė apkrova [A] |
3 A |
Relės išėjimo įtampa [V] AC |
230 V |
Relės išėjimų skaičius |
1 |
Ryšiai |
Modbus (galvaniškai izoliuotas) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Siurblių skaičius |
1 |
Skaitmeninių įėjimų skaičius |
1 |
Taikymo šaltiniai |
Įdiegtas |
Temperatūros jutiklių tipas |
Pt 1000 |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė |
230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] |
244 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] |
207 V |
Tiekimo įtampos dažnis [Hz] |
50 Hz |
Tipas |
ECL Comfort 120 |
Šildymo kontūrų skaičius |
1 |
Šildymo kreivės nustatymas šildymo kontūrui |
6 padėčių Nuolydis |