ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Laiko jungiklio tipas: Nėra laiko jungiklio
ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Laiko jungiklio tipas: Nėra laiko jungiklio

087B1261

ECL Comfort 110 – 230 V AC

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.56 kg
Grynasis svoris 0.54 kg
EAN 5702421067727

 

3 padėčių variklio valdymo išėjimų skaičius 1
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] 65 % RH
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aprašymas ECL Comfort 110 – 230 V AC
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP41
Bendrosios funkcijos Cirkuliacinio siurblio mankštinimas
Reguliavimo vožtuvo mankštinimas
Išorinis perrašymo įrenginys
Apsauga nuo užšalimo
Valdantysis / valdomasis tinklas
Variklio apsauga
Nuotolinio valdymo pultas
Ekrano tipas LSD pasirinktinė išvaizda
Energijos suvartojimas [W] 3 W
Jutiklio kabelio ilgis [m] 125 mm
Jutiklių įėjimų skaičius 4 pc
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius 1
KV funkcijos Automatinis derinimas
Grąžinamo srauto temperatūros poveikis
Laiko jungiklio atsarginis maitinimas [h] 12 h
Laiko jungiklio tipas Nėra laiko jungiklio
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Naudotojo įvesties tipas Ekranas
Mygtukai
Pavaros išėjimo apkrova [VA] 15 VA
Produktų grupė Elektroniniai reguliatoriai
Relės išėjimo indukcinė apkrova [A] 2 A
Relės išėjimo ominė apkrova [A] 4 A
Relės išėjimo įtampa [V] AC 230 V
Relės išėjimų skaičius 1
Ryšiai ECL-Bus (negalvaniškai izoliuotas)
Siurblių skaičius 1
Skaitmeninių įėjimų skaičius 1
Taikymo šaltiniai Įdiegtas
Temperatūros jutiklių tipas Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 244 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 207 V
Tiekimo įtampos dažnis [Hz] 50 Hz
Tipas ECL Comfort 110
Tvirtinimo standartas CE žymėjimas
EMC direktyva: 2004/108/EB
Emisija: EN 61000-6-3:2007
Atsparumas: EN 61000-6-1:2007
LVD direktyva 2006/95/EB
Šildymo kontūrų skaičius 1
Šildymo kreivės nustatymas šildymo kontūrui Nuolydis

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality