Šildymo kabeliai, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 74.00 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
140F0222
Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Šildymo principas: Nuoseklus varžinis
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Šildymo principas: Nuoseklus varžinis
Bruto svoris | 3.818 Kg |
Grynasis svoris | 3.78 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202357 |
Bruto svoris | 3.818 Kg |
Grynasis svoris | 3.78 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202357 |
Apsauga nuo UV | Ne |
Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
Atsparus ugniai | Taip |
Be švino | Taip |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
Description | DEVIbasic 20S 74M 1465W 230V |
Ekranuotas plotas [%] [Min.] | 70 % |
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 3 m |
Elektros maitinimo kabelio kiekis | 2 |
Elektros maitinimo kabelio tipas | DSWA |
Elektros maitinimo kabelis | Taip |
Elemento IP klasė | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantija [Metai] | 20 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išorinė izoliacija | PVC |
Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
Kabelio ekranas | Vario tinklelis |
Kabelio galia [W/m] | 20 W/m |
Kabelio ilgis [m] | 74 m |
Kabelio skersmuo [mm] | 5.5 mm |
Kabelio tipas | Viengubas laidininkas |
Kabelio varža [Ohm] | 36.1 |
Kabelis ant būgno | Ne |
Laidininko izoliacija | XLPE |
Lenkimo skersmuo [mm] [Min.] | 35 mm |
Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 1 |
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
Pakuotės aukštis [mm] | 92 mm |
Pakuotės gylis [mm] | 386 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 386 mm |
Pasirenkamo ilgio | Ne |
Patvirtinimas |
CE UkrTEST EAC |
Produkto versija | Ready-made |
Produktų grupė | Heating Cables |
Sertifikavimo įmonė |
NEMKO UkrTEST |
Taikymas |
Sport fields Floor heating Cold store |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tipas | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KODAS | 26121601 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Šildymo galia [W] | 1465 W |
Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
Apsauga nuo UV | Ne |
Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
Atsparus ugniai | Taip |
Be švino | Taip |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
Description | DEVIbasic 20S 74M 1465W 230V |
Ekranuotas plotas [%] [Min.] | 70 % |
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 3 m |
Elektros maitinimo kabelio kiekis | 2 |
Elektros maitinimo kabelio tipas | DSWA |
Elektros maitinimo kabelis | Taip |
Elemento IP klasė | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantija [Metai] | 20 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išorinė izoliacija | PVC |
Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
Kabelio ekranas | Vario tinklelis |
Kabelio galia [W/m] | 20 W/m |
Kabelio ilgis [m] | 74 m |
Kabelio skersmuo [mm] | 5.5 mm |
Kabelio tipas | Viengubas laidininkas |
Kabelio varža [Ohm] | 36.1 |
Kabelis ant būgno | Ne |
Laidininko izoliacija | XLPE |
Lenkimo skersmuo [mm] [Min.] | 35 mm |
Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 1 |
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
Pakuotės aukštis [mm] | 92 mm |
Pakuotės gylis [mm] | 386 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 386 mm |
Pasirenkamo ilgio | Ne |
Patvirtinimas |
CE UkrTEST EAC |
Produkto versija | Ready-made |
Produktų grupė | Heating Cables |
Sertifikavimo įmonė |
NEMKO UkrTEST |
Taikymas |
Sport fields Floor heating Cold store |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tipas | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KODAS | 26121601 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Šildymo galia [W] | 1465 W |
Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |