Gaminio informacija

Bruto svoris 37.897 Kilogram
Grynasis svoris 1 Kilogram
EAN 5702428947688

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP68
Contain batteries No
Darbinis sukimo momentas [Nm] 1200 N-m
Dažnis [Hz] 50 Hz
Grįžtamasis padėties ryšys pagal specialų užsakymą
Jungimo tipai Pavaros flanšas
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 80 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Montavimo kryptis Visi
Padėties indikatorius Taip
Pavaros flanšo tipas F12
Produktų grupė Butterfly valves accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Savybės El.pavara AUMA SBFV DN200-250
Sukimo kampas [°] 90 °
Taikymas Šildymas ir aušinimas
Terminės apsaugos išjungimas Taip
Tipas Electrical actuator SBFV
Tvirtinimo standartas EN ISO 5211
EN 60259
Veikimas įjungta / išjungta
Veikimo tipas elektrinis / rankinis

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality