VFY diskas, Poliamidas
065B7563
VFY diskas PN16 DN300 PA
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
VFY diskas PN16 DN300 PA
Bruto svoris | 8.3 kg |
Grynasis svoris | 8.3 kg |
EAN | 5710104063805 |
Bruto svoris | 8.3 kg |
Grynasis svoris | 8.3 kg |
EAN | 5710104063805 |
Aprašymas | VFY diskas PN16 DN300 PA |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Produktų grupė | Diskinių uždorių priedai |
Skersmuo [mm] | 300 mm |
Tipas | VFY diskas |
Vožtuvo disko medžiaga | Poliamidas |
Vožtuvo tipas | Atsarginis diskas |
Aprašymas | VFY diskas PN16 DN300 PA |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
Produktų grupė | Diskinių uždorių priedai |
Skersmuo [mm] | 300 mm |
Tipas | VFY diskas |
Vožtuvo disko medžiaga | Poliamidas |
Vožtuvo tipas | Atsarginis diskas |