MSV-F2, DN 300, PN 16, Flanšas
MSV-F2, DN 300, PN 16, Flanšas

003Z1069

MSV-F2 DN 300 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis

Gaminio informacija

Bruto svoris 499.2 kg
Grynasis svoris 420.5 kg
EAN 5702421551462

 

Aprašymas MSV-F2 DN 300 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Bandomosios aklės Su bandomosiomis aklėmis
Išleidimo funkcija Ne
Jungimo tipai Flanšas
Kvs reikšmės [m³/h] 1380.2 m³/h
Nustatymo skalė Taip
Produktų grupė Rankinis balansavimas
Slėgio klasė PN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] 150 kPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
Tipas MSV-F2
Uždarymo funkcija Taip
Vožtuvo dydis DN 300
Vožtuvo korpuso medžiaga Ketus (EN-GJL-250)

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality