AB-QM, DN 80, Didelis srautas, Su bandomosiomis aklėmis, Flanšas
003Z0794
AB-QM DN 80, HF, su trimis bandomosiomis aklėmis, nuo slėgio nepriklausomas balansavimo ir reguliuojantis ventilis
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
AB-QM DN 80, HF, su trimis bandomosiomis aklėmis, nuo slėgio nepriklausomas balansavimo ir reguliuojantis ventilis
Bruto svoris | 43 Kg |
Grynasis svoris | 43 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
EAN | 5710104511818 |
Bruto svoris | 43 Kg |
Grynasis svoris | 43 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
EAN | 5710104511818 |
Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 80, HF, su trimis bandomosiomis aklėmis, nuo slėgio nepriklausomas balansavimo ir reguliuojantis ventilis |
Eiga [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungimo tipai | Flanšas |
Nominalus srautas [m³/h] | 40 m³/h |
Paleidimo slėgis [kPa] | 60 KPa |
Pavaros jungtis | „Danfoss“ standartas |
Produktų grupė | Pressure independent balancing and control valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AB-QM DN80-150 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
Slėgio klasė | PN 16 |
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Srauto tipas | Didelis srautas |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versija | AB-QM |
Vožtuvo dydis | DN 80 |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus (EN-GJL-250) |
Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 80, HF, su trimis bandomosiomis aklėmis, nuo slėgio nepriklausomas balansavimo ir reguliuojantis ventilis |
Eiga [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungimo tipai | Flanšas |
Nominalus srautas [m³/h] | 40 m³/h |
Paleidimo slėgis [kPa] | 60 KPa |
Pavaros jungtis | „Danfoss“ standartas |
Produktų grupė | Pressure independent balancing and control valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AB-QM DN80-150 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
Slėgio klasė | PN 16 |
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Srauto tipas | Didelis srautas |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versija | AB-QM |
Vožtuvo dydis | DN 80 |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus (EN-GJL-250) |