AB-QM, DN 40, Su bandomosiomis aklėmis, Išor. sriegis
003Z1770
AB-QM NovoCon DN 40, su trimis bandomosiomis aklėmis, nuo slėgio nepriklausomas balansavimo ir reguliuojantis ventilis, naudoti su NovoCon M
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
AB-QM NovoCon DN 40, su trimis bandomosiomis aklėmis, nuo slėgio nepriklausomas balansavimo ir reguliuojantis ventilis, naudoti su NovoCon M
Bruto svoris | 6.984 Kg |
Grynasis svoris | 6.834 Kg |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Bruto svoris | 6.984 Kg |
Grynasis svoris | 6.834 Kg |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, su trimis bandomosiomis aklėmis, nuo slėgio nepriklausomas balansavimo ir reguliuojantis ventilis, naudoti su NovoCon M |
Eiga [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungimo tipai | Išor. sriegis |
Nominalus srautas [m³/h] | 7.5 m³/h |
Paleidimo slėgis [kPa] | 30 KPa |
Pavaros jungtis | „Danfoss“ standartas |
Produktų grupė | Pressure independent balancing and control valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AB-QM DN40 DN50 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
Slėgio klasė | PN 16 |
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | AB-QM |
Versija | AB-QM NovoCon |
Vožtuvo dydis | DN 40 |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, su trimis bandomosiomis aklėmis, nuo slėgio nepriklausomas balansavimo ir reguliuojantis ventilis, naudoti su NovoCon M |
Eiga [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungimo tipai | Išor. sriegis |
Nominalus srautas [m³/h] | 7.5 m³/h |
Paleidimo slėgis [kPa] | 30 KPa |
Pavaros jungtis | „Danfoss“ standartas |
Produktų grupė | Pressure independent balancing and control valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AB-QM DN40 DN50 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
Slėgio klasė | PN 16 |
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | AB-QM |
Versija | AB-QM NovoCon |
Vožtuvo dydis | DN 40 |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |