ABNM A5 0-10V, LOG, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 6.50 mm, Normaliai uždaryta
082F1162
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NC, termopavara
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NC, termopavara
Bruto svoris | 0.118 Kg |
Grynasis svoris | 0.102 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702420124445 |
Bruto svoris | 0.118 Kg |
Grynasis svoris | 0.102 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702420124445 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NC, termopavara |
Eiga [mm] | 6.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Išjungimo padėtis | Normaliai uždaryta |
Produktų grupė | Thermal actuators |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo charakteristika | LOG |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0 - 10 V |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 082F1162 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
Suderinamumas su AB-QM dydžiu | DN 10-32 |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | ABNM A5 0-10V |
Tvirtinimo standartas |
EC EN 60730 UL 60730 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NC, termopavara |
Eiga [mm] | 6.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gaminio etiketė | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Išjungimo padėtis | Normaliai uždaryta |
Produktų grupė | Thermal actuators |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo charakteristika | LOG |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0 - 10 V |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 082F1162 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
Suderinamumas su AB-QM dydžiu | DN 10-32 |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | ABNM A5 0-10V |
Tvirtinimo standartas |
EC EN 60730 UL 60730 |
UK RoHS compliance | Out of scope |