Energijos skaitikliai, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Šildymas, 2 x AA tipo baterijos, M-Bus
187F2012
Energy meter for commercial applications
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Energy meter for commercial applications
Bruto svoris | 3.724 Kg |
Grynasis svoris | 3.724 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424605421 |
Bruto svoris | 3.724 Kg |
Grynasis svoris | 3.724 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424605421 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 15 m. |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % |
Aplinkos klasė | E2/M1 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
Baterijų kiek. | 2 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinaminis intervalas | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekrano tipas | LCD |
Energijos vnt. | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Ilgis [mm] | 260 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integruotas ryšys | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Jungimo tipai | Sriegis |
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 2.5 m |
Kabelio izoliacinė medžiaga | Be halogenų |
Kvs reikšmės [m³/h] | 18.97 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
Maitinimo įtampos tipas | 2 x AA tipo baterijos |
Montavimas | Grąžinimas |
Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
Patvirtinimo tipas | Tipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 180 °C |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktų grupė | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sono40 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Sertifikuojanti įstaiga | MID |
Skersmuo [mm] | 25 mm |
Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
Sujungimo matmenys | G 1 1/4 |
Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
Taikymas | Šildymas |
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 3 m |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
Terpė | Vandens pH nuo 7 iki 9,5 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Tiekiama įtampa [V] DC | 4 V |
Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
Tipas | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 15 m. |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % |
Aplinkos klasė | E2/M1 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
Baterijų kiek. | 2 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinaminis intervalas | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekrano tipas | LCD |
Energijos vnt. | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Ilgis [mm] | 260 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integruotas ryšys | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Jungimo tipai | Sriegis |
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 2.5 m |
Kabelio izoliacinė medžiaga | Be halogenų |
Kvs reikšmės [m³/h] | 18.97 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
Maitinimo įtampos tipas | 2 x AA tipo baterijos |
Montavimas | Grąžinimas |
Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
Patvirtinimo tipas | Tipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 180 °C |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktų grupė | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sono40 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Sertifikuojanti įstaiga | MID |
Skersmuo [mm] | 25 mm |
Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
Sujungimo matmenys | G 1 1/4 |
Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
Taikymas | Šildymas |
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 3 m |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
Terpė | Vandens pH nuo 7 iki 9,5 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Tiekiama įtampa [V] DC | 4 V |
Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
Tipas | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |