DSA HRU, Dviejų rezervuarų sprendimas, Šilumos poreikio galingumas [kW]: 135, Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]: 150, Šilumos perpardavimo galimybė: Ne

146B9248

DSA HRU 2 HE 135D CO2 150

Gaminio informacija

Bruto svoris 540 Kg
Grynasis svoris 500 Kg

 

Aukštis be gaubto [mm] 2000 mm
CŠ jungčių matmuo 1 1/2"
CŠ sujungimo tipas Sriegis
CŠ vamzdžio dydis DN40
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] 90 °C
Description DSA HRU 2 HE 135D CO2 150
Duomenų ryšys ModBus
Gamintojo pavadinimas Danfoss
Gaubto pasirinkimas Ne
Gylis be gaubto [mm] 1200 mm
HEX šildymo išardomi 1.4404
HEX šildymo lituoti Varis
In scope of WEEE and contain batteries No
Izoliavimo medžiaga PU kietos putos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.] 2 °C
Nominalus slėgis, antrinis [bar.] 10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.] 10 bar
Papildoma informacija Dviejų rezervuarų sprendimas
Patvirtinimas CE
PED kategorija I
Plotis be gaubto [mm] 2800 mm
Prijungimo kryptis, pirminė Aukštyn
Produktų grupė Substations
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rezervuaro talpa 500 L
Rezervuarų kiekis 2 vnt.
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] 2.44 m³/h
Taikymas A4
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 230 V
Tipas DSA HRU
Šildymo HEX tipas XB37H-1 40
Šildymo jungčių matmuo 1 1/2"
Šildymo reguliavimo tipas Elektroninis
Šildymo sujungimo tipas Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimas ECL310 (P510.12)
Šildymo vamzdžio dydis DN40
Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW] 150 kW
Šilumos perpardavimo galimybė Ne
Šilumos poreikio galingumas [kW] 135 kW

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality