4-way reversing valve coil, STF-01AJ2734A1
061L2148
Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Bruto svoris | 0.3 Kg |
Grynasis svoris | 0.25 Kg |
EAN | 5702424693909 |
Bruto svoris | 0.3 Kg |
Grynasis svoris | 0.25 Kg |
EAN | 5702424693909 |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 131 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Energijos suvartojimas [W] | 6 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izoliavimo klasė | B |
Kabelio ilgis [col.] | 196.85 in |
Kabelio ilgis [m] | 5 m |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP54 |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
CE UKCA VDE |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Produktų grupė | 4-way reversing valves |
Ritės tvirtinimas, rekom. sukimo momentas [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Ritės tvirtinimas, rekom. sukimo momentas [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
Tipas | STF |
Tipo pavadinimas | STF-01AJ2734A1 |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 131 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Energijos suvartojimas [W] | 6 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izoliavimo klasė | B |
Kabelio ilgis [col.] | 196.85 in |
Kabelio ilgis [m] | 5 m |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP54 |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
CE UKCA VDE |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Produktų grupė | 4-way reversing valves |
Ritės tvirtinimas, rekom. sukimo momentas [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Ritės tvirtinimas, rekom. sukimo momentas [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
Tipas | STF |
Tipo pavadinimas | STF-01AJ2734A1 |