El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 6
034G5170
Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Naudojama produktui: ETS 6, Elektros jungtis: AMP UPC-6, Kabelio ilgis [m]: 0.60
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Naudojama produktui: ETS 6, Elektros jungtis: AMP UPC-6, Kabelio ilgis [m]: 0.60
Bruto svoris | 0.129 Kg |
Grynasis svoris | 0.11 Kg |
Volume | 0.598 Liter |
EAN | 5702428944311 |
Bruto svoris | 0.129 Kg |
Grynasis svoris | 0.11 Kg |
Volume | 0.598 Liter |
EAN | 5702428944311 |
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm] | 500 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | ETS 6 |
Elektros jungtis | AMP UPC-6 |
Energijos suvartojimas [W] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Identiškas produktas | 034G5175 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izoliavimo klasė | E |
Kabelio ilgis [col.] | 23.6 in |
Kabelio ilgis [m] | 0.6 m |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP66 |
Naudojama produktui | ETS 6 |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Product Name Description | El. plėtimosi vožtuvo ritė |
Produkto priedai | Electric valve accessories |
Produktų grupė | Expansion valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Ritės varža [Ohm] | 46 |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electric control valve coil(8) |
SCIP dokumentacijos Nr. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Srovės diapazonas [A] | 0.26 A |
Suderinami „Danfoss“ valdikliai |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tiekiama įtampa [V] DC | 12 V |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL klasė | UL CLASS 105 (A) |
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm] | 500 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | ETS 6 |
Elektros jungtis | AMP UPC-6 |
Energijos suvartojimas [W] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Identiškas produktas | 034G5175 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izoliavimo klasė | E |
Kabelio ilgis [col.] | 23.6 in |
Kabelio ilgis [m] | 0.6 m |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP66 |
Naudojama produktui | ETS 6 |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Product Name Description | El. plėtimosi vožtuvo ritė |
Produkto priedai | Electric valve accessories |
Produktų grupė | Expansion valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Ritės varža [Ohm] | 46 |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electric control valve coil(8) |
SCIP dokumentacijos Nr. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Srovės diapazonas [A] | 0.26 A |
Suderinami „Danfoss“ valdikliai |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tiekiama įtampa [V] DC | 12 V |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL klasė | UL CLASS 105 (A) |