Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 11 produktą(us)
Aukšto slėg. eksp. variklio vožtuvas, ICMTS 50A
Kv reikšmė [m³/h]: 9.000, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Aukšto slėg. eksp. variklio vožtuvas, ICMTS 80A
Kv reikšmė [m³/h]: 18.000, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Aukšto slėg. eksp. variklio vožtuvas, ICMTS 80B
Kv reikšmė [m³/h]: 27.000, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Actuator, ICAD 600A-TS
Tipas: ICAD 600A-TS, Naudojama produktui: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Actuator, ICAD 600A-TS
Tipas: ICAD 600A-TS, Naudojama produktui: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 50, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Dalių programos pavadinimas: ICMTS, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Įėjimo jungties dydis [mm]: 50.0, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50.0
Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 50, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Dalių programos pavadinimas: ICMTS, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Įėjimo jungties dydis [mm]: 50.0, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50.0
Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 80, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Dalių programos pavadinimas: ICMTS, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Įėjimo jungties dydis [mm]: 80.0, Išleidimo jungties dydis [mm]: 80.0
Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 80, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Dalių programos pavadinimas: ICMTS, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Įėjimo jungties dydis [mm]: 80.0, Išleidimo jungties dydis [mm]: 80.0
Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 50, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Dalių programos pavadinimas: ICMTS, Jungties standartas: EN 1254-5; ASME B16.50, Įėjimo jungties dydis [mm]: 54.0, Išleidimo jungties dydis [mm]: 54.0