Solenoid valve, EVRP 10
032F3298
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruto svoris | 0.336 Kg |
Grynasis svoris | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Bruto svoris | 0.336 Kg |
Grynasis svoris | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Angos dydis [mm] | 10 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 – PRIKLAUSO NUO RITĖS |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 1.75 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 1/2 in |
Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 42 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 21 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produkto priedai | Ne |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Ne |
SCIP dokumentacijos Nr. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Tepalų suderinamumas |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 120 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVRP 10 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas, litavimas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Įėjimo dydis [col.] | 1/2 in |
Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Angos dydis [mm] | 10 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 – PRIKLAUSO NUO RITĖS |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 1.75 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 1/2 in |
Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 42 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 21 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produkto priedai | Ne |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Ne |
SCIP dokumentacijos Nr. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Tepalų suderinamumas |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 120 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVRP 10 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas, litavimas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Įėjimo dydis [col.] | 1/2 in |
Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |