Solenoidinis vožtuvas, EVR 3, LITAVIMAS, ODF, Veikimas: NC
032F1208
Kv reikšmė [m³/h]: 0.270, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Kv reikšmė [m³/h]: 0.270, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Bruto svoris | 0.224 Kg |
Grynasis svoris | 0.176 Kg |
Volume | 0.875 Liter |
EAN | 5702422054054 |
Bruto svoris | 0.224 Kg |
Grynasis svoris | 0.176 Kg |
Volume | 0.875 Liter |
EAN | 5702422054054 |
Angos dydis [mm] | 3.3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R449B R454C R455A R463A R512A R513B R515A R515B R516A R454A R507A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [mm] | 10 mm |
Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.2 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr. | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | PRIKLAUSO NUO RITĖS |
MWP [bar], atitinkantis PED | 49 bar |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Skysčių grupė |
1 2 |
Tepalų suderinamumas |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVR 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas, litavimas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R290 R600 R600a |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo dydis [mm] | 10 mm |
Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Angos dydis [mm] | 3.3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R449B R454C R455A R463A R512A R513B R515A R515B R516A R454A R507A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [mm] | 10 mm |
Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.2 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr. | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | PRIKLAUSO NUO RITĖS |
MWP [bar], atitinkantis PED | 49 bar |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Skysčių grupė |
1 2 |
Tepalų suderinamumas |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVR 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas, litavimas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R290 R600 R600a |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo dydis [mm] | 10 mm |
Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |