Solenoidinis vožtuvas, EVR 3, LITAVIMAS, ODF, 1/4 in, Veikimas: NC
032F204331
Kv reikšmė [m³/h]: 0.270, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Kv reikšmė [m³/h]: 0.270, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Bruto svoris | 0.53 Kg |
Grynasis svoris | 0.473 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422032410 |
Bruto svoris | 0.53 Kg |
Grynasis svoris | 0.473 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422032410 |
Angos dydis [mm] | 3.3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R600 R600a R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVR |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Energijos sunaudojimas | 10 W |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.2 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr. | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar], atitinkantis PED | 49 bar |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Taip |
Ritės jungtis | Jungčių dėžutė |
Ritės tipas | BE230AS |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Tepalų suderinamumas |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVR 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas, litavimas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R290 R600 R600a |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Angos dydis [mm] | 3.3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R600 R600a R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVR |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Energijos sunaudojimas | 10 W |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.2 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr. | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar], atitinkantis PED | 49 bar |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Taip |
Ritės jungtis | Jungčių dėžutė |
Ritės tipas | BE230AS |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Tepalų suderinamumas |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVR 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas, litavimas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R290 R600 R600a |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |