Solenoid valve, EVR 3, Flare, 3/8 in, Function: NC
032F8116
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Bruto svoris | 0.24 Kg |
Grynasis svoris | 0.19 Kg |
Volume | 0.866 Liter |
EAN | 5702428093583 |
Bruto svoris | 0.24 Kg |
Grynasis svoris | 0.19 Kg |
Volume | 0.866 Liter |
EAN | 5702428093583 |
Angos dydis [mm] | 3.3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
Išleidimo dydis [mm] | 10 mm |
Išleidimo jungties tipas | Platėjanti mova |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Korpuso medžiaga | Žalvaris |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.2 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr. | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | PRIKLAUSO NUO RITĖS |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Skysčių grupė |
1 2 |
Tepalų suderinamumas |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVR 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
Įėjimo dydis [mm] | 10 mm |
Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |
Angos dydis [mm] | 3.3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
Išleidimo dydis [mm] | 10 mm |
Išleidimo jungties tipas | Platėjanti mova |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Korpuso medžiaga | Žalvaris |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.2 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr. | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | PRIKLAUSO NUO RITĖS |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Skysčių grupė |
1 2 |
Tepalų suderinamumas |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVR 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
Įėjimo dydis [mm] | 10 mm |
Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |