Solenoid valve, EVR 3, Flare, 1/4 in, Function: NC
032F8108
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Industrial pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Industrial pack
Bruto svoris | 0.193 Kg |
Grynasis svoris | 0.179 Kg |
Volume | 0.45 Liter |
EAN | 5702428093200 |
Bruto svoris | 0.193 Kg |
Grynasis svoris | 0.179 Kg |
Volume | 0.45 Liter |
EAN | 5702428093200 |
Angos dydis [mm] | 3.3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 – PRIKLAUSO NUO RITĖS |
Aušinimo medžiagos |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Identiškas produktas | 032F8107 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
Išleidimo dydis [mm] | 6 mm |
Išleidimo jungties tipas | Platėjanti mova |
Korpuso medžiaga | Žalvaris |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.2 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr. | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | PRIKLAUSO NUO RITĖS |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Tepalų suderinamumas |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVR 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
Įėjimo dydis [mm] | 6 mm |
Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |
Angos dydis [mm] | 3.3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 – PRIKLAUSO NUO RITĖS |
Aušinimo medžiagos |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vertė [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Identiškas produktas | 032F8107 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
Išleidimo dydis [mm] | 6 mm |
Išleidimo jungties tipas | Platėjanti mova |
Korpuso medžiaga | Žalvaris |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.2 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr. | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | PRIKLAUSO NUO RITĖS |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ritė | Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Tepalų suderinamumas |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVR 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
Įėjimo dydis [mm] | 6 mm |
Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |