Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 7 produktą(us)
Vožtuvo stotis, ICF 20-2-121, 15 mm, Jungties standartas: ANSI B 36.10
Sujungimo dydis [mm]: 15, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Vožtuvo stotis, ICF 20-2-121, 15 mm, Jungties standartas: EN 10220
Sujungimo dydis [mm]: 15, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Vožtuvo stotis, ICF 20-2-121, 20 mm, Jungties standartas: EN 10220
Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Vožtuvo stotis, ICF 20-2-121, 20 mm, Jungties standartas: ANSI B 36.10
Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Vožtuvo stotis, ICF 20-2-121, 20 mm, Jungties standartas: ASME B 16.11
Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Vožtuvo stotis, ICF 20-2-121, 22 mm, Jungties standartas: EN 1254-5
Sujungimo dydis [mm]: 22, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Vožtuvo stotis, ICF 20-2-121, 22 mm, Jungties standartas: ASME B 16.50
Sujungimo dydis [mm]: 22, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120