Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 8 produktą(us)
Pilotinė vandens reg. vožtuvui, WVS , 2.20 bar - 19.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 2.20 - 19.00, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): Platėjančios movos / virinimo tūta
Pilotinė vandens reg. vožtuvui, WVS , 15.00 bar - 29.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 15.00 - 29.00, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): Platėjančios movos / virinimo tūta
Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH, 1 1/4
Sujungimo tipas: G, Kv reikšmė [m³/h]: 12.500, Naudojama produktui: WVTS 32; WVS 32
Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH, 1 1/2
Sujungimo tipas: G, Kv reikšmė [m³/h]: 21.000, Naudojama produktui: WVTS 40; WVS 40
Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH
Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Kv reikšmė [m³/h]: 32.000, Naudojama produktui: WVTS 50; WVS 50
Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH, 2 1/2 in
Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Kv reikšmė [m³/h]: 45.000, Naudojama produktui: WVS 65; WVTS 65
Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH
Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Kv reikšmė [m³/h]: 80.000, Naudojama produktui: WVS 80; WVTS 80
Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH
Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Kv reikšmė [m³/h]: 125.000, Naudojama produktui: WVS 100; WVTS 100