„ChangeOver“ vožtuvai

Rodo 8 produktą(us)

148F3005

Perjungimo vožtuvas, DSV 1, Virinimo šaka

Įėjimo jungties tipas: Virinimo šaka, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1 in, Išleidimo jungties dydis [col.]: 3/4

148F3006

Perjungimo vožtuvas, DSV 2, Virinimo flanšas

Įėjimo jungties tipas: Virinimo flanšas, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 20.0, Išleidimo jungties dydis [col.]: 3/4

148F3007

Perjungimo vožtuvas, DSV 2, Virinimo flanšas

Įėjimo jungties tipas: Virinimo flanšas, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1 in, Išleidimo jungties dydis [col.]: 3/4

148F3008

Perjungimo vožtuvas, DSV 2, Virinimo flanšas

Įėjimo jungties tipas: Virinimo flanšas, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 32.0, Išleidimo jungties dydis [col.]: 3/4

148F3009

Perjungimo vožtuvas, DSV 2, Virinimo flanšas

Įėjimo jungties tipas: Virinimo flanšas, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1 in, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1

148F3010

Perjungimo vožtuvas, DSV 2, Virinimo flanšas

Įėjimo jungties tipas: Virinimo flanšas, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 32.0, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1

148F3011

Perjungimo vožtuvas, DSV 2, Virinimo flanšas

Įėjimo jungties tipas: Virinimo flanšas, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 32.0, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1 1/4

Vaizdas: