Analoginio išėjimo parinktys [mA] (2) [maks.] |
20 mA |
Analoginio išėjimo parinktys [mA] (2) [Min.] |
4 mA |
Analoginės įvesties srovė opt. [mA] (2) [maks.] |
20 mA |
Analoginės įvesties srovė opt. [mA] (2) [Min.] |
4 mA |
Analoginės įvesties įtampa opt. [V] nuolat. srovė (2) [maks.] |
10 V |
Analoginės įvesties įtampa opt. [V] nuolat. srovė (2) [Min.] |
2 V |
Apkrovos analoginis išėjimas maks. [Ohm] |
500 |
Apkrovos analoginės įvesties srovė [Ohm] |
250 |
Apkrovos analoginės įvesties įtampa [Ohm] |
10000 |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
50 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-30 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
122 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-22 °F |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
ICM |
Ekrano tipas |
OLED |
Elektros jungtis |
M12 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP67 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) |
6 |
Maitinimas |
Class 2 |
Naudojama produktui |
ICM 20 ICM 25 ICM 32 |
Output configuration |
Open drain |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE FCC UKCA UL |
Product Name Description |
Actuator |
Produkto aprašymas |
Electric Actuator |
Produkto priedai |
ICAD priedai |
Produkto versija |
01 |
Produktų grupė |
Press. and temp. regul. valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ryšio tipas |
Display RS485 |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
ICAD xxxB |
SCIP dokumentacijos Nr. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
Skait. Išėjimo išorinis tiekimas [V] nuol. srovė [maks.] |
24 V |
Skait. Išėjimo išorinis tiekimas [V] nuol. srovė [min.] |
5 V |
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] |
3 vnt. |
Skaitmeninis išėjimas, apkrova [Ohm] |
60 |
Skaitmeninis išėjimas, maks. apkrova [mA] |
50 mA |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
50 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-30 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
122 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-22 °F |
Tiekiama įtampa [V] DC |
24 V |
Tiekimo įtampos apkrova [A] |
1.2 A |
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.] |
10 % |
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.] |
-15 % |
Tipas |
ICAD 600B |
Veikimas |
Digital output |