Actuator, ICAD 1200B
027H0494
Tipas: ICAD 1200B, Naudojama produktui: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Tipas: ICAD 1200B, Naudojama produktui: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Bruto svoris | 2.67 Kg |
Grynasis svoris | 2.29 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513699 |
Bruto svoris | 2.67 Kg |
Grynasis svoris | 2.29 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513699 |
Analoginio išėjimo parinktys [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analoginio išėjimo parinktys [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Analoginės įvesties srovė opt. [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analoginės įvesties srovė opt. [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Analoginės įvesties įtampa opt. [V] nuolat. srovė (2) [maks.] | 10 V |
Analoginės įvesties įtampa opt. [V] nuolat. srovė (2) [Min.] | 2 V |
Apkrovos analoginis išėjimas maks. [Ohm] | 500 |
Apkrovos analoginės įvesties srovė [Ohm] | 250 |
Apkrovos analoginės įvesties įtampa [Ohm] | 10000 |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | ICM |
Elektros jungtis | M12 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 6 |
Maitinimas | Class 2 |
Naudojama produktui |
CVE ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 |
Output configuration | Open drain |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE FCC UKCA UL |
Product Name Description | Actuator |
Produkto aprašymas | Electric Actuator |
Produkto priedai | ICAD priedai |
Produkto versija | 01 |
Produktų grupė | Press. and temp. regul. valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ryšio tipas |
Bluetooth ETHERNET |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICAD 1200B |
SCIP dokumentacijos Nr. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
Skait. Išėjimo išorinis tiekimas [V] nuol. srovė [maks.] | 24 V |
Skait. Išėjimo išorinis tiekimas [V] nuol. srovė [min.] | 5 V |
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 3 vnt. |
Skaitmeninis išėjimas, apkrova [Ohm] | 60 |
Skaitmeninis išėjimas, maks. apkrova [mA] | 50 mA |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tiekimo įtampos apkrova [A] | 2 A |
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.] | 10 % |
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.] | -15 % |
Tipas | ICAD 1200B |
Tvirtinimo dokumentas |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Veikimas | Digital output |
Analoginio išėjimo parinktys [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analoginio išėjimo parinktys [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Analoginės įvesties srovė opt. [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analoginės įvesties srovė opt. [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Analoginės įvesties įtampa opt. [V] nuolat. srovė (2) [maks.] | 10 V |
Analoginės įvesties įtampa opt. [V] nuolat. srovė (2) [Min.] | 2 V |
Apkrovos analoginis išėjimas maks. [Ohm] | 500 |
Apkrovos analoginės įvesties srovė [Ohm] | 250 |
Apkrovos analoginės įvesties įtampa [Ohm] | 10000 |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | ICM |
Elektros jungtis | M12 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 6 |
Maitinimas | Class 2 |
Naudojama produktui |
CVE ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 |
Output configuration | Open drain |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE FCC UKCA UL |
Product Name Description | Actuator |
Produkto aprašymas | Electric Actuator |
Produkto priedai | ICAD priedai |
Produkto versija | 01 |
Produktų grupė | Press. and temp. regul. valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ryšio tipas |
Bluetooth ETHERNET |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICAD 1200B |
SCIP dokumentacijos Nr. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
Skait. Išėjimo išorinis tiekimas [V] nuol. srovė [maks.] | 24 V |
Skait. Išėjimo išorinis tiekimas [V] nuol. srovė [min.] | 5 V |
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 3 vnt. |
Skaitmeninis išėjimas, apkrova [Ohm] | 60 |
Skaitmeninis išėjimas, maks. apkrova [mA] | 50 mA |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tiekimo įtampos apkrova [A] | 2 A |
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.] | 10 % |
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.] | -15 % |
Tipas | ICAD 1200B |
Tvirtinimo dokumentas |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Veikimas | Digital output |