Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 5 produktą(us)
Pilotinio vožtuvo korpusas, CVH, Sandūrinis virinimas
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120, Sujungimo dydis [mm]: 10, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio vožtuvo korpusas, CVH, Virinimas
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120, Sujungimo dydis [mm]: 15, Sujungimo tipas: Virinimas, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio vožtuvo korpusas, CVH, Lizdinis virinimas
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120, Sujungimo dydis [mm]: 15, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio vožtuvo korpusas, CVH, NPT
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120, Sujungimo dydis [mm]: 13, Sujungimo tipas: NPT, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio vožtuvo korpusas, CVH, G, 1/4
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120, Sujungimo dydis [mm]: 13, Sujungimo tipas: G, Jungčių medžiaga: Plienas