Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 19 produktą(us)
Pilotinis vožtuvas, CVP-L, Nuolatinis pilotinis slėgio vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Pilotinis vožtuvas, CVP-M, Nuolatinis pilotinis slėgio vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Pilotinis vožtuvas, CVP-H, Nuolatinis pilotinis slėgio vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Pilotinis vožtuvas, CVPP-L, Dif. slėgio pilotinis vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Pilotinis vožtuvas, CVPP-M, Dif. slėgio pilotinis vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Pilotinis vožtuvas, CVC-L, Slėgiu valdomas pilotinis vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.200, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Pilotinis vožtuvas, CVC-M, Slėgiu valdomas pilotinis vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.200, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Pilotinis vožtuvas, CVE-L, Nuolatinis pilotinis slėgio vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Pilotinis vožtuvas, CVPE-M, Nuolatinis pilotinis slėgio vožtuvas
Slėgio diapazonas [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv reikšmė [m³/h]: 0.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120