Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 18 produktą(us)
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 25, 25.0 mm, Lizdinis virinimas
Įėjimo jungties tipas: Lizdinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 16.11, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Kv reikšmė [m³/h]: 11.500
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 25, 25.0 mm, Sandūrinis virinimas
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Kv reikšmė [m³/h]: 11.500
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 25, 25.0 mm, Sandūrinis virinimas
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Kv reikšmė [m³/h]: 11.500
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 32, 32.0 mm, Sandūrinis virinimas
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 32.0, Kv reikšmė [m³/h]: 17.000